Alternate Catalog No. : R333XXXXXX2BKBSY01FS
n° de catalogue : 33XXXXXX2BKBSY01FS
Description: MVR, 3PH, 38KV, 800A, NO CONTROL
CUP: 75114351133
MVR 3 Phase, 38KV, 150KV BIL, 800 Amps, with Load Side Voltage Sensors Includes 2 Hole NEMA Lugs. Pole Mounting Frame, Vented Wildlife Protectors, Line an Load Side Arrester Frame, (6) 30kV Surge Arresters.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Réenclencheur |
Application |
Three Phase |
Spécifications
Tension nominale |
38 kV |
Ampères |
800 A |
Montage |
Pole Mount |
Température de fonctionnement |
Normal -10 to +45 C , Extreme -40 to +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI C37.60-2003 |