n° de catalogue : 335P
Description: CONNECTEUR XTP ROUGE 22- 10
CUP: 67396003350
Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Le seul connecteur de fil à offrir un ressort à action directe, à volume variable et sans oreille dans le connecteur.
- Fabriqué en polypropylène robuste et durable pour résister à des températures aussi élevées que 105 degrés Celsius et à de fortes pressions d'installation.
- Surface de serrage Posi-Grip à fini mat et rainures profondes rapprochées pour faciliter l’effort de torsion, même avec les mains grasses ou humides.
- S'adapte à un plus grand nombre de combinaisons de connexions de fils.
- Revêtu de cuivre pur à 100 %, ce qui réduit la corrosion commune aux produits revêtus d'étain et de zinc.
- La conception adaptée aux doigts offre une meilleure prise en main et réduit la fatigue de la main lors d'une utilisation répétée.
- Seul connecteur rouge sans oreille homologué U.L. pour une paire de fils de calibre 8 AWG.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Caractéristiques spéciales |
Le seul connecteur de fils à offrir un ressort à action directe sans ailettes et à volume variable dans le connecteur. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
14-10 AWG |
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Rouge |
Cote de température |
221 F , 105 C |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |