text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 335B

Description:  MARRETTE NO 335 ROUGE BTE/25

CUP: 67396303559

Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.

Connecteur de fils XTP couleur rouge. Gamme de calibres de fils #22-#10. Emballage boîte 25 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Le seul connecteur de fil à offrir un ressort à action directe, à volume variable et sans oreille dans le connecteur.
  • Fabriqué en polypropylène robuste et durable pour résister à des températures aussi élevées que 105 degrés Celsius et à de fortes pressions d'installation.
  • Surface de serrage Posi-Grip à fini mat et rainures profondes rapprochées pour faciliter l’effort de torsion, même avec les mains grasses ou humides.
  • S'adapte à un plus grand nombre de combinaisons de connexions de fils.
  • Revêtu de cuivre pur à 100 %, ce qui réduit la corrosion commune aux produits revêtus d'étain et de zinc.
  • La conception adaptée aux doigts offre une meilleure prise en main et réduit la fatigue de la main lors d'une utilisation répétée.
  • Seul connecteur rouge sans oreille homologué U.L. pour une paire de fils de calibre 8 AWG.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Caractéristiques spéciales

Le seul connecteur de fils à offrir un ressort à action directe sans ailettes et à volume variable dans le connecteur.

Spécifications

Type de fils

Copper Only

Tension nominale

600 V

Matériau

Polypropylène

Couleur

Rouge

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Grosseur

22-10

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici