n° de catalogue : 3350
Description: RAC CAB-S GAINE N MET-COR FLEX PLAS
CUP: 786210488486
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord pour câbles sous gaine non métallique et cordons flexible (tout plastique). Débouchure 1/2 pouce. Gamme câbles/cordons câbles type NM 10-3, 12-3, 14-3, 10-2, 12-2 et 14-2, câbles multiples type NM (2) 12-2 et 14-2, cordons de diamètre extérieur 0,300 à 0,600 pouce 6-3 type.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à raccorder un câble sous gaine non métallique ou un cordon flexible à un boîtier ou à une enceinte |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Steel City / Iberville |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |