text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 334MPXT

Description:  AMTUF

CUP: 708917150909

Fiche mâle 30 ampères, 250 volts, 60 Hz, 3 pôles 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E47956
UL E47956