text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3344R

Description:  200A/REC/3P4W/AT/480V/JB/AA/SC/REV

CUP: 708917150756

Prise étanche en aluminium avec capuchon à vis, 200 ampères, 480 volts, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll