text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 333FCVF

Description:  32A,3P4W,CON,MP,MTG FLANGE

CUP: 708917271253

Connecteur 32 ampères, 380/440 volts, 50/60 Hz.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

32

Tension nominale

380/440V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E47956
UL E47956