text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 333D

Description:  CONNECTEUR XTP JAUNE 18- 10

CUP: 67396014837

Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.

Connecteur de fils XTP couleur jaune. Gamme de calibres AWG minimum 2 #18, maximum 2 #10. Emballage Flip-Pak 500 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Farbiqué ou assemblé au Canada.
  • Le seul connecteur de fil sans ail à offrir un ressort à action directe et à volume variable.
  • Fabriqué en polypropylène robuste et durable, il est conçu pour résister à des pressions d'installation élevées à une température de 105 degrés Celsius.
  • La surface Posi-Grip combine une finition mate et des rainures profondes et rapprochées pour une force de torsion supérieure, même lorsque les mains sont grasses ou humides.
  • S'adapte à un plus grand nombre de combinaisons de connexions de fils.
  • Revêtu de cuivre pur à 100 %, ce qui réduit la corrosion commune aux produits revêtus d'étain et de zinc.
  • La conception adaptée aux doigts offre une meilleure prise en main et réduit la fatigue de la main lors d'une utilisation répétée.
  • Code couleur pour une sélection rapide et facile de la taille.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Caractéristiques spéciales

Le seul connecteur de fils à offrir un ressort à action directe sans ailettes et à volume variable dans le connecteur.

Spécifications

Montage

à visser

Matériau

Polypropylène

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL e9809, CSA 6591
UL e9809, CSA 6591

Dimensions

Grosseur

Min 2 #18, Max 2 #14 + 1 #10

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici