n° de catalogue : 333BK
Description: CONNECTEUR XTP JAUNE 18- 10
CUP: 67396007808
Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.
- Farbiqué ou assemblé au Canada.
- Le seul connecteur de fil sans ail à offrir un ressort à action directe et à volume variable.
- Fabriqué en polypropylène robuste et durable, il est conçu pour résister à des pressions d'installation élevées à une température de 105 degrés Celsius.
- La surface Posi-Grip combine une finition mate et des rainures profondes et rapprochées pour une force de torsion supérieure, même lorsque les mains sont grasses ou humides.
- S'adapte à un plus grand nombre de combinaisons de connexions de fils.
- Revêtu de cuivre pur à 100 %, ce qui réduit la corrosion commune aux produits revêtus d'étain et de zinc.
- La conception adaptée aux doigts offre une meilleure prise en main et réduit la fatigue de la main lors d'une utilisation répétée.
- Code couleur pour une sélection rapide et facile de la taille.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Caractéristiques spéciales |
Le seul connecteur de fils à offrir un ressort à action directe sans ailettes et à volume variable dans le connecteur. |
Spécifications
Montage |
à visser |
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL e9809, CSA 6591 |
Dimensions
Grosseur |
Min 2 #18, Max 2 #14 + 1 #10 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |