n° de catalogue : 333B
Description: MARRETTE NO 333 JAUNE BTE/50
CUP: 67396333204
Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.
- Farbiqué ou assemblé au Canada.
- Le seul connecteur de fil sans ail à offrir un ressort à action directe et à volume variable.
- Fabriqué en polypropylène robuste et durable, il est conçu pour résister à des pressions d'installation élevées à une température de 105 degrés Celsius.
- La surface Posi-Grip combine une finition mate et des rainures profondes et rapprochées pour une force de torsion supérieure, même lorsque les mains sont grasses ou humides.
- S'adapte à un plus grand nombre de combinaisons de connexions de fils.
- Revêtu de cuivre pur à 100 %, ce qui réduit la corrosion commune aux produits revêtus d'étain et de zinc.
- La conception adaptée aux doigts offre une meilleure prise en main et réduit la fatigue de la main lors d'une utilisation répétée.
- Code couleur pour une sélection rapide et facile de la taille.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Caractéristiques spéciales |
Le seul connecteur de fil à offrir un ressort à action directe, sans aile et à volume variable, dans le connecteur. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
18-10 AWG |
Montage |
à visser |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Jaune |
Cote de température |
221 F , 105 C |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E9809, CSA 6591 |
Dimensions
Grosseur |
Min 2 #18, Max 2 #14 + 1 #10 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |