text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3323-78

Description:  60A/REC/2P3W/AT/480VCA/SC

CUP: 708917178873

Prise avec couvercle à visser. 60 ampères, 2 pôles, 3 fils, 480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll