text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 331KP

Description:  CONNECTEUR XTP ORANGE 18- 14

CUP: 67396331002

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Connecteur de fils XTP couleur orange. Gamme de calibres AWG minimum 2 #18, maximum 3 #14. Emballage sac refermable 500 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Caractéristiques spéciales

Le seul connecteur de fils à offrir un ressort à action directe sans ailettes et à volume variable dans le connecteur.

Spécifications

Matériau

Polypropylène

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Grosseur

Min 2 #18, Max 3 #14

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici