n° de catalogue : 331C
Description: MARRETTE NO 331 ORANGE EMB/20
CUP: 67396231203
Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué en polypropylène robuste et durable pour résister à des températures aussi élevées que 105 degrés Celsius et à de fortes pressions d'installation.
- Surface de serrage Posi-Grip à fini mat et rainures profondes rapprochées pour faciliter l’effort de torsion, même avec les mains grasses ou humides.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#18 - 14 AWG |
Montage |
à visser |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Orange |
Cote de température |
221 F , 105 C |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E9809, CSA LR6591 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |