n° de catalogue : 331BAR
Description: CONNECTEUR XTP ORANGE 18- 14
CUP: 67396013991
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Connecteur de fils XTP couleur orange. Gamme de calibres AWG minimum 2 #18, maximum 3 #14. Emballage baril 45,000 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Caractéristiques spéciales |
Le seul connecteur de fils à offrir un ressort à action directe sans ailettes et à volume variable dans le connecteur. |
Spécifications
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Grosseur |
Min 2 #18, Max 3 #14 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |