n° de catalogue : 331B
Description: MARRETTE NO 331 ORANGE BTE/50
CUP: 67396331200
Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.
- Farbiqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué en polypropylène robuste et durable, il est conçu pour résister à des pressions d'installation élevées à une température de 105 degrés Celsius.
- La surface Posi-Grip combine une finition mate et des rainures profondes et rapprochées pour une force de torsion supérieure, même lorsque les mains sont grasses ou humides.
- Gorge large et profonde pour une meilleure protection de l’isolant des fils.
- Entrée filetée pour faciliter l’introduction de plus gros faisceaux dans le ressort.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Caractéristiques spéciales |
Le seul connecteur de fils à offrir un ressort à action directe sans ailettes et à volume variable dans le connecteur. |
Spécifications
Type de fils |
Copper Only |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Orange |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Grosseur |
18-14 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |