n° de catalogue : 3302M-TB
Description: 1/2 INS TWO-SCREW CONNECT
CUP: 786210805528
Raccord à deux vis isolé en acier avec une débouchure de 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs flexibles |
Type |
Non-Metallic Sheathed Cable Conduit Fittings |
Caractéristiques spéciales |
Rounded Cable Grip and Smooth Bushing Protect The Cable Sheath and Wire Insulation. Since Saddle is Threaded, Screws Do Not Travel or Extend Beyond The Connector Body As It is Clamped to The Cable. An Extra Lip on The Saddle Closes The Unused Part of The Connector Opening. |
Application |
To Connect Non-Metallic Sheathed Cable and Flexible Cord to a Box or an Enclosure. |
Classifications
Marque de produit |
T&B Fittings |
Standard |
UL E23013, CSA 2884 |