text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3300-10

Description:  RACC PLAST CABLE/CORDON FLEX 1/2PO

CUP: 785991184846

Raccord pour câbles sous gaine non métallique et cordons flexible (tout plastique). Débouchure 1/2 pouce. Gamme câbles/cordons câbles type NM 10-2, 12-2 et 14-2, cordons de diamètre extérieur 0,125 à 0,300 pouce. Emballage boîte de 10 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à raccorder un câble sous gaine non métallique ou un cordon flexible à un boîtier ou à une enceinte

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Standard

UL e17583
UL e17583

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant