n° de catalogue : 330-BP
Description: CONNECTEUR XTP BLEU 22- 14
CUP: 67396008706
Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Le seul connecteur de fil à offrir un ressort à action directe, à volume variable et sans oreille dans le connecteur.
- Fabriqué en polypropylène robuste et durable pour résister à des températures aussi élevées que 105 degrés Celsius et à de fortes pressions d'installation.
- Surface de serrage Posi-Grip à fini mat et rainures profondes rapprochées pour faciliter l’effort de torsion, même avec les mains grasses ou humides.
- S'adapte à un plus grand nombre de combinaisons de connexions de fils.
- Revêtu de cuivre pur à 100 %, ce qui réduit la corrosion commune aux produits revêtus d'étain et de zinc.
- La conception adaptée aux doigts offre une meilleure prise en main et réduit la fatigue de la main lors d'une utilisation répétée.
- Seul connecteur rouge sans oreille homologué U.L. pour une paire de fils de calibre 8 AWG.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
|
Caractéristiques spéciales |
Le seul connecteur de fils à offrir un ressort à action directe sans ailettes et à volume variable dans le connecteur. |
Spécifications
|
Matériau |
Polypropylène |
|
Couleur |
Bleu |
Classifications
|
Marque de produit |
Marrette |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Grosseur |
Min 1 #22 + 1 #20, Max 3 #16 |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 6591 | 622302 | N/A | 1570933_2005-01-17 | N/A |
| UL | E9809 | N/A | ZMVV | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |