text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 330-BK

Description:  CONNECTEUR XTP BLEU 22- 14

CUP: 67396008683

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Connecteur de fils XTP couleur bleu. Gamme de calibres AWG minimum 2 #22 + 1 #20, maximum 3 #16. Emballage Flip-Pak 10,000 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Caractéristiques spéciales

The only wire connector to offer a non-winged, variable-volume live-action spring in the connector.

Spécifications

Matériau

Polypropylène

Couleur

Bleu

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Grosseur

Min 1 #22 + 1 #20, Max 3 #16

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici