text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 329-BP

Description:  CONNECTEUR XTP GRIS 22- 16

CUP: 67396008676

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Connecteur de fils XTP couleur gris. Gamme de calibres AWG minimum 2 #22 + 1 #20, maximum 2 #16. Emballage boîte en vrac 1,000 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Caractéristiques spéciales

Le seul connecteur de fils à offrir un ressort à action directe sans ailettes et à volume variable dans le connecteur.

Spécifications

Matériau

Polypropylène

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Grosseur

Min 1 #22 + 1 #20, Max 3 #16

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici