text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3227W

Description:  60A,CON,3P3W,AT,480V

CUP: 708917311119

Connecteur 60 ampères, 3 pôles 3 fils, 480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll