n° de catalogue : 321-TB
Description: 3/8 TITE-BITE CONNECTOR 90 DEG
CUP: 786210003214
Raccord Tite-Bite coudé à 90 degrés en acier. Grosseur nominale 3/8 pouce. Ouverture de câble 0,437 à 0,656 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Throat is long enough to install in cast housing knockouts.
- To connect and effectively bond armored cable or flexible metal conduit to a box or an enclosure.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs flexibles |
Type |
Armored Cable/Flexible Metal Conduit Fittings |
Caractéristiques spéciales |
The Angle Clip Gives Secure Mechanical Grip that Tightens Under Tension or Vibration |
Application |
For Use with Armored Cable and Flexible Metal Conduit |
Classifications
Marque de produit |
T&B Fittings |
Standard |
UL E23018, CSA 2884 |