text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 31D

Description:  CONNECTEUR DE CABLES NOIR 18- 14

CUP: 67396015049

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Connecteur de fil haute température de couleur noir. Gamme de calibres AWG minimum 2 #18, maximum 4 #16. Emballage Flip-Pak 500 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Spécifications

Calibre de conducteur

#18 - 14 AWG

Montage

à visser

Tension nominale

600 V

Matériau

Polymère thermoplastique

Couleur

Noir

Cote de température

302 F , 150 C

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

UL E9809, CSA 6591
UL E9809, CSA 6591

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici