text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3188C0228G1

Description:  MVR1, SINGLE PHASE EXTENSION ARM

CUP: 783786019342

Mounting Bracket for 1-Phase - MVR1, (Molded Vacuum Recloser), Single Phase Extension Arm. Mounting Chanel, Standard, Horizontal, Steel Plate 1/8 inch Thick. Vertical is 8 inch Tall x 4 inch wide x 1.72 inch Deep, Horizontal Channel is 6 inch long x 3.19 inch deep x 2.77 inch wide. Hot Dip Galvanized.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réenclencheur

Classifications

Marque de produit

Elastimold