text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3180A0661P1

Description:  NEMA 4-HOLE TERMINAL LUG

CUP: 783786445448

Accessory, 4-Hole NEMA Terminal Lug Kit. Mechanical Spade Connector, Tin-Plated Brass. Comes with Bronze Bolts and Split Washers (either Bronze or Stainless Steel). Pad Size 4 inch x 3.25 inch with Four 0.56 inch size holes, spaced 1.75 inches apart. Overall Length 6.125 inch. Barrel has Two 1/2 inch Diameter Bolt Holes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Tin-Plated, Comes with Bolts and Split Washer

Spécifications

Nombre de trous

4-Holes on NEMA Pad, 2 Bolt Holes on Barrel

Isolation

non isolee

Matériau

Tin-Plated Brass

Connexion

Mécanique

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Longueur de 6,125 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici