n° de catalogue : 314118S
Description: INSUL PRC WIRE SPLICE CU 15-13 AWG
CUP: 786210865287
Épissure isolante à aimant. Longueur 0,63 pouce, largeur 0,38 pouce. Calibre de fils #15 AWG-#13 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
- For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire. |
Application |
Pour l'aluminium au cuivre, l'aluminium à l'aluminium ou le cuivre aux raccordements de fil d'aimant de cuivre. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Dragon Tooth |