Alternate Catalog No. : 3135-6 CONDUIT CAP
n° de catalogue : 3135-6CONDUITCAP
Description: CONDUIT CAP
CUP: 75114295697
EPDM Rubber Conduit Cap for 3 inch PVC Pipe, 9.325 inches Long, Fits O.D. Range 3.50-3.75 inch, EPDM Rubber, less than 1000 Volts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchon pour extrémité de câble |
Application |
Fits OD Range 3.5 to 3.75 inch |
Spécifications
Isolation |
Oui |
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
350 to 2000 kcmil |
Grosseur |
9.34 inch |