text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3134W-72

Description:  100A/REC/4P4W/AT/480V/JB/AA/FC

CUP: 708917178606

Prise étanche en aluminium avec capuchon à vis, 100 ampères, 480 volts, 4 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

100 ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll