text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3134-72-45

Description:  100A/REC/3P4W/AT/480V/JB/AA/FC

CUP: 708917148289

Prise avec boîte de jonction, adaptateur à angle 45 degrés et couvercle à rabat. 100 ampères, 3 pôles, 4 fils, 480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll