text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3133-72

Description:  100A/REC/2P3W/AT/480V/JB/AA/FC

CUP: 708917188650

Prise avec couvercle à rabat, adaptateur à angle et boîte de jonction. 100 ampères, 2 pôles, 3 fils, 480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100 ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll