n° de catalogue : 3133
Description: PIPE/COND SEAL SIZE 2-1/2 300-1500
CUP: 783786766062
Embout d"étanchéité pour tuyaux et conduits Flood-Seal. Grosseur de tuyau (IPS): 2-1/2. Calibres de conducteurs 300-1500. Portée décimale 0,760-1,880. Longueur extérieure du corps 2-1/8 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Joint moulé en caoutchouc |
Caractéristiques spéciales |
Étanche à l’eau, aux insectes, aux rongeurs et à la saleté. Non affecté par le soleil, la pluie ou la composition du sol d’enfouissement. Prévient l’enlèvement accidentel. |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Diamètre extérieur |
3 in |
Grosseur |
2-1/8 pouces de long |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |