text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3124W-78

Description:  60A/REC/4P4W/AT/480VCA/JB/AA/FC

CUP: 708917178095

Prise avec boîte de jonction, adaptateur à angle et couvercle à rabat. 60 ampères, 4 pôles, 4 fils, 480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll