text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 31217

Description:  COSSE LOCKTIT UN TROU CU

CUP: 786210312170

Pince de mise à la terre pour tubes en cuivre de grade K&L pour calibre de fils de terre #8-#4 AWG
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ground clamps for K and L Grade Copper tubing only.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Application

Ground clamps for K and L Grade Copper tubing only.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant