text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3117W

Description:  30A.PLG.3P3W/AT/480VCA

CUP: 708917148685

Fiche 30 ampères, 3 pôles, 3 fils, 480 volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

3

Ampères

30

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll