n° de catalogue : 3105C0436P1
Description: UVI MOUNTING PLATE
CUP: 783786818518
Mounting Plate for UVI, 3/8 X 6 X 38.71 Inch. Steel, Angled 90 Degree Bends each end, Bolt Circles each end, One side 2-7/8 inch Bolt Circle, other Side 3 and 5 inch Bolt Circle, (8) Holes 9/16 inch Diameter on 3 inch Bolt Circle and (4) Holes 11/16 inch Diameter on 5 inch Bolt Circle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Interrupteur à vide |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |