text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 30B-TB

Description:  MARRETTE NO 30 NOIRE BTE/100

CUP: 67396018149

Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont offerts en versions avec ou sans ailettes.

Connecteur de fil haute température de couleur noir. Gamme de calibres AWG minimum 1 #22 + 1 #20, maximum 3 #16. Emballage boîte 100 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Cnada.
  • Fabriqué d’un composé polymère thermoplastique pour résister à des températures de 150 degrés C (302 degrés F).
  • Gros chapeau en forme de petit baril, finement strié pour faciliter la manipulation, même avec les mains grasses ou humides.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Application

Twist-on Wire Connector

Caractéristiques spéciales

CSA and UL listed

Spécifications

Calibre de conducteur

#22-#14 AWG

Montage

à visser

Tension nominale

300 V

Matériau

Polymère thermoplastique

Couleur

Noir

Cote de température

150 C , 302 F

Classifications

Marque de produit

Marrette