n° de catalogue : 3073
Description: Al Secondary Bus Exten - 12 Hole
CUP: 783786766055
Aluminum Secondary Bus Extension Plate 4 inch wide x 10.75 inch long x .75 inch thick - Total 12 Holes - Two rows of 6 holes spaced 1.75 inch center to center - Tapped Hole size 1/2-13 UNC-2B. Includes Four Aluminum Studs - 1/2 Inch x 4.75 inch - installed on one end.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Includes 4 Aluminum Studs 1/2 inch x 4.75 inch |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
4 inch x 10.75 inch x .75 inch |