Alternate Catalog No. : CR305K002ADA
n° de catalogue : 305K002ADA
Description: CONTACTOR
CUP: 783166351246
CR305, Single-Phase, 1-Pole Magnetic Contactors NEMA sizes 00-1. Nonreversing, Open, NEMA Type 1, 3R, 12, 4/4X. NEMA Sizes 00-9. 600 Volts Maximum 50/60 Hertz.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
300 Line Full Voltage Magnetic Contactors |
GO Schedule |
NG |
Spécifications
Continuous Current |
30 A |
Enclosure Type |
Open Type |
Horsepower |
2.0 hp |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…