text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CR305F002

n° de catalogue : 305F002

Description:  Magnetic Contactor, NEMA 4, 115-120V

CUP: 783166349441

CR305, Three-Phase, 3-Pole Magnetic Contactors NEMA sizes 00-6. Nonreversing, Open, NEMA Type 1, 3R, 12, 4/4X. NEMA Sizes 00-9. 600 Volts Maximum 50/60 Hertz.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

300 Line Full Voltage Magnetic Contactors

GO Schedule

NG

Spécifications

Continuous Current

150 A

Enclosure Type

Open Type