n° de catalogue : 3021C0549G71B
Description: I/L 38 KV MAX. 300A,MODEL
CUP: 783786599004
VBM 38 kV Max, 3 Phase, 300 Amp, Double Solenoid Operator, No Aux Contacts, 15 Pins/Plugs, Nom. Cap Amps 225, Term-Term BIL withstand 200, Term-Ground BIL withstand 200, 4-Skirt Contact Housing (Creepage 18.095 inch). Terminal Pad Configuartion
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Condensateur sous vide |
Spécifications
Tension nominale |
38 kV |
Cote de courant |
300 A |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |