text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3021C0549G63D

Description:  INDEX AND LIST,38 KV MODEL VBM

CUP: 783786598977

VBM 38 kV Max, 1 Phase, 400 Amp, Solenoid Operator, No Aux Contacts, 15 Pins/Plugs, Nom. Cap Amps 300, Term-Term BIL withstand 200, Term-Ground BIL withstand 250, Epoxy Contact Housing (Creepage 16.125 inch). 69 kV Insulators
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Spécifications

Tension nominale

38 kV

Classifications

Marque de produit

Joslyn