text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3021C0549G16S

Description:  VBM 38KV MAX 3-PHS 400A DS

CUP: 783786598885

VBM 38 kV Max, 3 Phase, 400 Amp, Double Solenoid Operator, No Aux Contacts, 15 Pins/Plugs, Nom. Cap Amps 300, Term-Term BIL withstand 200, Term-Ground BIL withstand 200, 4-Skirt Contact Housing (Creepage 18.095 inch).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Application

3 Phase

Spécifications

Tension nominale

38 kV

Cote de courant

400 A

Classifications

Marque de produit

Joslyn