n° de catalogue : 3021C0548G5-S
Description: VBM 25KV 200A 3P 2A AND 2B AUX.
CUP: 783786598809
VBM, 25KV/200 Amps Rated, 125KV BIL (Term to Term) and 150 KV BIL (Term to GND) rated, 3 Phase unit, Jones Motor operated, 2a and 2b Aux contacts, 15 pin plugs
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Condensateur sous vide |
Application |
3 Phase |
Spécifications
Tension nominale |
25 kV |
Cote de courant |
200 A |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |