n° de catalogue : 3020
Description: SERRATED COPPER SPLICE
CUP: 75114254885
Copper Splice, Serrated Bore, 5-1/2 inch long, Wire Size 600 kcmil Copper only. Hex Die ED 3538. Round Die ED 3539. Slightly Tapered on both ends. Finish Bright Anneal.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Serrated Bore, Tapered Ends. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
600 kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Bright Anneal |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5-1/2 pouces |