text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3010-1

Description:  1/0 STR TO 2 STR ALUM.TAPERED REDUC

CUP: 783786776450

High Voltage, Aluminum Tapered Compression Splice Reducer, 1/0 Stranded AL-CU to 2 Stranded AL-CU, 4-1/2 inch Long. Installing Dies TX, 76, 249, 840, 11A. Center Stop. Oxide Inhibitor. Yellow Cap. Red Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Tapered Ends. Marked with Conductor Sizes and Dies References. Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors. Red and Yellow Caps, Oxide Inhibiting Compound. Center Stop.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 to 1/0 STR AWG

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 4.500 inch, Outside Diameter .315 inch