n° de catalogue : 3000-9-HM
Description: 3000-9
CUP: 783786765966
Aluminum Compression Splice Reducer, 350 MCM to 1/0 Stranded, Aluminum and Copper. Length 4 inch. Oxide Inhibitor, Brown 350 Cap, Yellow 1/0 Cap. Oil Stop. Dies 96 299 321 1 1/8-1 13A.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Codée couleur pour faciliter l’identification des matrices assorties |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 toronné et 350 kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 4 pouces |