n° de catalogue : 3000-6
Description: ALUM COMPRESSION SPLICE 3/0 STR 4IN
CUP: 783786765942
Aluminum Compression Splice for Aluminum and Copper, 3/0 Stranded. Length 4 inch. Oxide Inhibitor, Gray Caps. Oil Stop. Dies 11A 249 840 TX 76.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Codée couleur pour faciliter l’identification des matrices assorties |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
3/0 toronné |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 4 pouces |