n° de catalogue : 3000-5
Description: ALUM COMPRESSION REDUCER
CUP: 783786765935
Aluminum Compression Reducer Splice, 3/0 Stranded to 2/0 Stranded, Aluminum and Copper. Length 4 inch. Oxide Inhibitor, Black 3/0 Cap, Gray 2/0 Cap. Oil Stop. Dies 11A 249 840 TX 76.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Marked with Conductor Sizes and Dies References. Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors. Gray and Black Caps, Oxide Inhibiting Compound. Center Stop. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0 to 3/0 STR AWG |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 4 pouces |