n° de catalogue : 3000-4
Description: ALUMINUM SPLICE
CUP: 75114282635
Aluminum Compression Reducer Splice, 3/0 to 1/0, Dies 11A, 249, 840, TX and 76. 3/0 Stranded Aluminum/Copper to 1/0 Stranded Aluminum/Copper. 4.000 inches Long. Oxide Inhibitor, Yellow 1/0 Cap, Black 3/0 Cap. Oil Stop. Dies 11A 249 840 TX 76.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Marked with Conductor Sizes and Dies References. Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors. Yellow and Black Caps, Oxide Inhibiting Compound. Center Stop. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 to 3/0 STR AWG |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 4 pouces |