text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3000-25

Description:  ALUMINUM REDUCER SPLICE

CUP: 75114288835

Aluminum Compression Reducer Splice, 8 inches Long, 1000 MCM to 750 MCM AL-CU. Dies 161 352 292 1 3/4. Brown 1000 Cap, Yellow 750 Cap. Oxide Inhibitor. Oil Stop.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Marked with Conductor Sizes and Dies References. Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors. Brown and Yellow Caps, Oxide Inhibiting Compound. Center Stop.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

750 to 1000 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 8.000 inch, Outside Diameter 1.031 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant